NX X Manufacturing Advanced si basa sul prodotto Standard, incorporando funzionalità avanzate di fresatura a 3 e 2,5 assi, tornitura, tastatura in macchina e altre funzionalità. Gli strumenti CAD/CAM integrati, leader del settore, snelliscono la preparazione e la programmazione dei pezzi a forma libera più impegnativi, come stampi e matrici. Le potenti tecnologie dei percorsi utensile consentono di lavorare parti con una finitura superficiale superiore, riducendo i tempi di taglio fino al 60%.
Funzionalità principali
Fresatura a 3 assi: Produci componenti di alta qualità con caratteristiche a forma libera utilizzando un set completo di strumenti avanzati di programmazione a controllo numerico (NC). La sgrossatura adattiva 3D può dimezzare il tempo di lavorazione. La ripresa automatica del materiale residuo consente la sgrossatura in più fasi, aumentando la produttività. I metodi di controllo della regione di taglio forniscono un controllo preciso delle strategie di lavorazione. Ottieni una finitura superficiale di alta qualità grazie a strategie di finitura liscia che possono seguire la forma naturale della geometria del pezzo.
Fresatura a 2.5 assi: Lavora con fresatura basata sul volume per consentire una programmazione più rapida di parti prismatiche, mentre la lavorazione basata su feature automatizza la programmazione. Le strategie di lavorazione ad alta velocità possono ridurre i tempi di lavorazione fino al 60% e la programmazione di parti multiple aumenta la produttività.
Tornitura: Lavora efficacemente parti cilindriche su macchine tornitrici con mandrino singolo e doppio utilizzando funzionalità di tornitura complete. Le strategie di sgrossatura comprendono operazioni di sfacciatura, tornitura, tornitura posteriore, barenatura e sottosquadro, mentre le tecniche di finitura comprendono strategie a più passate e spianatura. La creazione di fori comprende operazioni di centrinatura, foratura, foratura profonda, asportazione dei trucioli, alesatura e maschiatura, con scanalature che offrono un controllo flessibile del punto di rilevamento e filettatura per i diametri esterni e interni.
Capacità di ispezione in macchina: Generazione e visualizzazione dei percorsi di tastatura. Creazione di cicli di tastatura in macchina per la fresatura e la tornitura. Utilizzo del codice NC di output con un post-processor integrato. Simulazione del processo utilizzando il digital twin della parte, della sonda e della macchina utensile. Rilevamento delle variazioni di processo per regolare i parametri di lavorazione.
Simulazione, post-processing e documentazione d'officina: Utilizza l'animazione del percorso utensile e un post-processor per generare codice G pronto per la produzione. Post Hub, una libreria basata su cloud con oltre 1.000 post-processor, e Post Configurator consentono di modificare o creare nuovi post-processor. Gli strumenti Machine Tool Builder e Work Instruction creano modelli cinematici e sviluppano istruzioni di lavoro associative.
Strumenti CAD integrati: NX CAM offre funzionalità CAD leader del settore per la modellazione, la modifica e l'assemblaggio, che accelerano la programmazione CNC. Utilizzando i convertitori integrati, è possibile leggere tutti i formati di dati standard, inclusi IGES, DXF, STEP, STL e JT.
Le metriche di produzione si basano su prove di lavorazione interne o su studi di confronto interni.

Vantaggi di NX X Manufacturing:
- Programma utilizzando strumenti CAD/CAM avanzati e personalizzati per le tue specifiche esigenze di produzione
- Riduci i costi iniziali e semplifica l'implementazione con la tecnologia cloud
- Aumenta la produttività con le funzionalità di programmazione CNC leader del settore
- Migliora la collaborazione tra gli stakeholder utilizzando soluzioni basate sul cloud
- Espandi le funzionalità delle tue soluzioni con Value Based Licensing
Soluzione personalizzabile
Espandi le funzionalità con NX X Manufacturing Value Based Licensing per configurare e personalizzare le tue soluzioni, tra cui:
- Strumenti di modellazione avanzati
- Capacità di lavorazione specializzate
- Simulazione basata sul codice G
- Soluzione moderna di post-processing