Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Home & Work Charging è gestito da Numocity Technologies

Numocity è leader nella ricarica dei veicoli elettrici e nella gestione dell'energia e offre soluzioni software di ricarica avanzate per operatori di punti di ricarica (CPO), operatori di flotte e proprietari di veicoli elettrici. Le nostre offerte includono un solido Charge Point Management System (CPMS), funzioni di ricarica intelligenti e gestione dell'energia e un hub di roaming e interconnessione che consente una ricarica interrete senza interruzioni. Operante in oltre 20 paesi, Numocity alimenta una parte significativa dei caricabatterie pubblici indiani e supporta la piattaforma di roaming dei principali OEM di veicoli.<br/><br/>Certificato ISO 27001:2022, Numocity garantisce la sicurezza dei dati promuovendo la mobilità sostenibile con soluzioni innovative e scalabili, contribuendo all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (Energia accessibile e pulita).

Perché Ricarica per veicoli elettrici basata sulla Community?

La ricarica per veicoli elettrici basata sulla comunità consente un comodo accesso alle stazioni di ricarica di appartamenti, hotel, ospedali, luoghi di lavoro e altri luoghi pubblici. Gli utenti possono iniziare facilmente a ricaricare tramite codice QR o RFID, garantendo un'esperienza senza interruzioni. Questo approccio amplia la disponibilità di ricarica, riduce l'ansia da autonomia, sostiene l'adozione di veicoli elettrici e promuove la mobilità sostenibile integrando l'infrastruttura di ricarica negli spazi comunitari quotidiani.

Ricarica da lavoro e da casa

Vantaggi

  • Comodo accesso alla ricarica nei punti chiave per tutti gli utenti
  • Processo di ricarica semplificato con codice QR e integrazione RFID
  • Promuove la mobilità sostenibile e accelera l'adozione di veicoli elettrici attraverso una ricarica pubblica ampiamente disponibile.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive