Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Charge Point Management System è gestito da Numocity Technologies

Numocity è leader nella ricarica dei veicoli elettrici e nella gestione dell'energia e offre soluzioni software di ricarica avanzate per operatori di punti di ricarica (CPO), operatori di flotte e proprietari di veicoli elettrici. Le nostre offerte includono un solido Charge Point Management System (CPMS), funzioni di ricarica intelligenti e gestione dell'energia e un hub di roaming e interconnessione che consente una ricarica interrete senza interruzioni. Operante in oltre 20 paesi, Numocity alimenta una parte significativa dei caricabatterie pubblici indiani e supporta la piattaforma di roaming dei principali OEM di veicoli.

Certificato ISO 27001:2022, Numocity garantisce la sicurezza dei dati promuovendo la mobilità sostenibile con soluzioni innovative e scalabili, contribuendo all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (Energia accessibile e pulita).

Perché CPMS whitelable?

Il nostro CPMS è una piattaforma scalabile per la gestione di reti di ricarica per veicoli elettrici di qualsiasi dimensione. Consente il monitoraggio in tempo reale, la diagnostica remota, la gestione dei guasti, la distribuzione intelligente dell'energia, le tariffe dinamiche, l'autenticazione RFID e diverse opzioni di pagamento. La piattaforma si integra con i sistemi di gestione della flotta e degli edifici, fornendo al contempo strumenti avanzati di analisi, reporting e ottimizzazione per aiutare gli operatori a massimizzare le prestazioni, l'operatività e le entrate dei caricabatterie.

Vantaggi

  • Aumenta l'efficienza con la gestione del caricabatterie in tempo reale
  • Scalabilità senza problemi con un'infrastruttura software pronta per il futuro
  • I CPO possono ottimizzare la generazione di entrate con strutture tariffarie avanzate e una varietà di opzioni di pagamento

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive