Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

InspectionSuite è gestito da neoapps

Aiutiamo le aziende manifatturiere ad automatizzare e digitalizzare i processi tecnici all'interno di Siemens NX e Teamcenter. La nostra esperienza combina consulenza strategica sui processi, training professionale e sviluppo di soluzioni CAD/CAM/CMM personalizzate utilizzando NX Open.

Con una profonda esperienza nella definizione basata su modelli (MBD) e nella produzione senza disegno utilizzando PMI, stabiliamo flussi di lavoro digitali standardizzati per tutto il ciclo di vita del prodotto. Dalla reportistica automatizzata di First Article Inspection (FAI) all'ottimizzazione delle prestazioni di grandi assiemi e al solido controllo delle revisioni, aiutiamo le organizzazioni ad aumentare l'efficienza, ridurre la complessità e raggiungere l'eccellenza operativa nella produzione basata sul digitale.

Perché Potenziare il thread digitale dal CAD al controllo qualità?

Colma il divario tra design e qualità con InspectionSuite per Siemens NX. Definisce ed estrae automaticamente le feature di ispezione dai disegni 2D o dai modelli PMI 3D e genera report PPAP/primo articolo privi di errori con la semplice pressione di un pulsante in vari formati. Si integri direttamente con i sistemi PLM/CAQ e riduca i tempi di preparazione dei documenti fino al 90%.

Modello CAD 3D di parte circolare con dimensioni PMI

Vantaggi

  • Risparmio di tempo: il software automatizza il gonfiaggio e l'estrazione delle caratteristiche di ispezione (come dimensioni, GD&T, ecc.) da disegni 2D o modelli 3D. Questo processo automatizzato può far risparmiare fino al 90% del tempo rispetto agli approcci manuali nella creazione dei rapporti di ispezione del primo articolo (documenti PPAP).
  • Qualità e precisione migliorate: il posizionamento automatico dei palloncini e l'estrazione dei dati in NX garantiscono che i suoi rapporti di ispezione siano privi di errori. Questa precisione integrata La aiuta a ridurre gli scarti e le rilavorazioni, portando direttamente a un sostanziale miglioramento della qualità del prodotto.
  • Più automazione (ciclo chiuso): il software stabilisce un processo coerente tra progettazione e qualità senza «interruzioni multimediali». «Colma il divario consentendo il trasferimento diretto delle funzionalità di ispezione dai dati CAD NX a processi successivi come i sistemi PLM/CAQ o anche direttamente a NX CMM.

Capacità in evidenza

Case Study

Esterno di una casa moderna con famiglia

Un flusso di lavoro Teamcenter per una migliore qualità

MACO ha colmato il divario tra design e qualità automatizzando i documenti di ispezione, creando un processo CAD-QA senza interruzioni che ha migliorato la qualità delle parti, ridotto i costi e rafforzato la leadership nell'innovazione.