Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Horizon Suite è gestito da NEAT

Con la sua suite di strumenti Design4Rail Horizon, NEAT fornisce strumenti potenti e versatili per la digitalizzazione nel settore ferroviario. I loro strumenti facilitano il disegno e la modellazione di linee ferroviarie, stazioni e cantieri, consentendo un'ingegneria basata su modelli (anziché basata su documenti).

Perché Progetta una volta, può essere usato ovunque?

La Horizon Suite è una raccolta di strumenti grafici desktop potenti e versatili:
due strumenti SW principali:
1) Il LibraryManager per la configurazione
2) Il TrackPlanner per il disegno assistito e la preparazione dei dati
che semplificano e potenziano il lavoro quotidiano degli utenti target (ingegneri ferroviari, esperti di segnalamento,...) in diversi processi e operazioni all'interno del ciclo di vita del progetto di un sistema di segnalamento ferroviario, garantendo la coerenza e la tracciabilità dei dati.

Vantaggi

  • 1) Migliore coerenza dei dati
    L'utilizzo di Horizon Suite consente al Cliente di ottenere vantaggi misurabili in termini di efficienza ingegneristica e affidabilità dei dati. Sfruttando una gestione dei dati basata su modelli, operatori e fornitori possono digitalizzare e convalidare in un quadro comune i dati legacy frammentati.
  • 2) Tempi di progettazione ridotti
    Operatori e fornitori riducono i rischi di rilavorazione e di progetto, mediante:
    • Progettazione semplice e senza errori di infrastrutture ferroviarie, comprendente tutte le diverse entità con i loro attributi
    • Gestire in modo assistito il processo di preparazione dei dati per le applicazioni di sicurezza ferroviaria
  • 3) Gestione semplificata delle modifiche
    • Progettare schemi ferroviari
    • Configurare le «entità» inserite negli schemi
    • Preparare i dati per configurare i sistemi di segnalazione
    • Scambiare i dati tra i diversi attori
    • Testare/simulare il funzionamento dei sistemi di segnalamento e del materiale rotabile
  • 4) Interoperabilità migliorata
    Grazie a:
    • la centralizzazione delle informazioni (un file per la libreria degli oggetti (layout e attributi), uno per gli schemi)
    • l'SDK, che consente l'accesso, la manipolazione, l'importazione e l'esportazione dei dati
    • i formati standard già supportati (come RailML®)

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Digitalizzazione

Le parti interessate (IM, fornitori di tecnologia, integratori di sistemi, società di consulenza ingegneristica) utilizzano strumenti e formati di dati diversi (spesso personalizzati) (spesso proprietari) per:
• Progettare schemi ferroviari
• Preparazione dei dati
• Scambiare i dati tra i diversi attori
• Test/simulazione