Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

VoluMill è gestito da ModuleWorks

In ModuleWorks, forniamo software avanzato per la generazione, la simulazione e l'ottimizzazione del percorso utensile per migliorare l'efficienza della produzione. I nostri percorsi utensile intelligenti riducono i tempi di ciclo e migliorano la qualità della superficie, mentre la simulazione in tempo reale previene errori e collisioni. L'ottimizzazione basata sulla fisica garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente della macchina e degli utensili da taglio. Queste soluzioni aiutano i produttori a migliorare le strategie di lavorazione, aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti.

Perché Lavorazione ad alta efficienza?

VoluMill è un motore di percorsi utensile ad alte prestazioni progettato per ottimizzare le operazioni di fresatura grezza nella lavorazione CNC. Serve i produttori del settore aerospaziale, automobilistico, medico e della lavorazione in generale che devono ridurre i tempi di ciclo, prolungare la durata degli utensili e migliorare l'efficienza di taglio. I metodi di sgrossatura tradizionali causano carichi incoerenti, calore eccessivo e usura prematura dell'utensile. VoluMill risolve questo problema generando percorsi utensile basati sulla fisica che mantengono una velocità di rimozione del materiale costante, consentendo velocità di avanzamento più rapide, movimenti più fluidi e condizioni di taglio più sicure. Il valore è chiaro: riduzione del tempo di ciclo fino all'80%, aumento del 500% della durata dell'utensile e 50% in meno del tempo di programmazione. VoluMill consente alle officine di lavorare più velocemente, lavorare più a lungo senza presidio e ottenere risultati prevedibili e ripetibili.

Modello CAD 3D con visualizzazione del percorso utensile

Vantaggi

  • VoluMill offre tempi di ciclo più rapidi e una durata dell'utensile notevolmente più lunga generando percorsi utensile di fresatura sgrossata ottimizzati e basati sulla scienza. Gli utenti traggono vantaggio dalla riduzione dei costi di lavorazione e da una maggiore affidabilità, soprattutto in materiali di alto valore o difficili da lavorare.
  • VoluMill semplifica anche la programmazione automatizzando le strategie ottimali del percorso utensile, riducendo i tempi di configurazione e minimizzando la necessità di regolazioni manuali, rendendo più facile per le officine ottenere risultati coerenti e di alta qualità su tutti i materiali.

Capacità in evidenza

caso studio

Catena di fornitura

I fornitori aerospaziali hanno risolto i problemi di fissaggio sottovuoto utilizzando VoluMill. Una forza costante ha impedito il movimento delle parti e la formazione costante di trucioli ha evacuato il calore in modo uniforme, eliminando la deformazione.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace ha ridotto i tempi dei cicli di sgrossatura da più di 2 ore a 38 minuti sulle parti in titanio utilizzando VoluMill. La durata dell'utensile è triplicata, il tempo di programmazione è sceso del 40% e anche le piccole macchine hanno offerto grandi prestazioni, aiutandole a ottenere più lavoro e superare le richieste dei clienti.

Esplora le risorse e i prodotti correlati