Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MDES Exporter è gestito da ModuleWorks

ModuleWorks fornisce software avanzato per la generazione, la simulazione e l'ottimizzazione dei percorsi utensile per migliorare l'efficienza della produzione. I nostri percorsi utensile intelligenti riducono i tempi di ciclo e migliorano la qualità della superficie, mentre la simulazione in tempo reale previene errori e collisioni. L'ottimizzazione basata sulla fisica garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente della macchina e degli utensili da taglio. Queste soluzioni aiutano i produttori a migliorare le strategie di lavorazione, aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti.

Perché Automatizza i dati MDES per i flussi di lavoro di produzione digitale?

MDES Exporter semplifica e automatizza la creazione di dati su strumenti, parti e dispositivi conformi alle specifiche di scambio di dati di produzione conformi a MDES direttamente da Siemens NX. Questi dati standardizzati possono essere utilizzati senza problemi nella simulazione, nei sistemi di prevenzione delle collisioni (CAS) e in altri flussi di lavoro di produzione digitale, riducendo lo sforzo manuale, garantendo la precisione e accelerando il thread digitale.

MODALITÀ

Vantaggi

  • MDES Exporter fa risparmiare tempo automatizzando l'estrazione e la formattazione dei dati di utensili, parti e fissaggi. Garantisce una produzione standardizzata e conforme a MDES, riducendo gli errori e le rilavorazioni manuali mantenendo la coerenza tra i suoi sistemi di produzione.
  • I dati esportati si integrano perfettamente nella simulazione, nel CAS e in altri flussi di lavoro digitali, accelerando il thread digitale e semplificando la produzione end-to-end. Con una versione di prova gratuita disponibile, MDES Exporter semplifica l'adozione di processi di dati standardizzati e automatizzati.
  • Le specifiche sono compatibili con gli standard esistenti come ISO13399 e DIN4000-190/DIN4003-190, fornendo una base solida e affidabile per i gemelli digitali e la produzione intelligente.

Capacità in evidenza