Riduzione dei costi energetici
Microgrid Control consente la riduzione dei costi energetici attraverso il monitoraggio del profilo di carico e l'intervento attivo con le unità di generazione.
I componenti di controllo di Microgrid Control e Photovoltaic Plant Control sono certificati secondo VDE-AR-N 4110 e VDE-AR-N 4120 e consentono quindi l'implementazione di tutti i requisiti necessari come controller agricolo EZA. Queste linee guida per i sistemi di generazione di energia nella rete a media e alta tensione aiutano a garantire che i suoi sistemi funzionino in conformità con la legge.

Microgrid Control consente la riduzione dei costi energetici attraverso il monitoraggio del profilo di carico e l'intervento attivo con le unità di generazione.

Come componente di controllo centrale, Microgrid Control monitora, coordina e controlla l'immissione in ingresso dei vari impianti di generazione locale (EZA) come CHP, fotovoltaico, energia eolica e altri sistemi EEG.

Il Controller dell'impianto fotovoltaico fornisce un controllo e un monitoraggio affidabili e conformi al codice di rete della potenza fornita per supportare il buon funzionamento economico delle centrali fotovoltaiche.