Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori a comando di gruppo della serie Vector®?

Gli interruttori di media tensione azionati di gruppo della serie Vector forniscono una commutazione affidabile di off-load e load-break trifase per applicazioni da 25-38 kV. Questi switch consentono un funzionamento affidabile della sua infrastruttura elettrica. Una commutazione di alimentazione trifase coerente e duratura è fondamentale per le sue operazioni. La serie Vector offre prestazioni di rottura del carico affidabili e una maggiore durata dei contatti con un design unitario e contatti autopulenti ad alta pressione. La regolazione di fabbrica e la configurazione semplificata del sollevatore a punto singolo consentono il funzionamento manuale o motorizzato per farLe risparmiare tempo.

Vantaggi chiave

Distribuire la potenza in modo coerente

Raggiunga prestazioni di carico affidabili da 25-38 kV per le sue applicazioni di media tensione. Scelga un'efficiente commutazione di alimentazione trifase per mantenere operazioni stabili, ridurre al minimo le interruzioni della rete e migliorare l'integrità del sistema.

Massimizza l'operatività

Il nostro design riduce l'usura per prolungare la durata operativa dell'interruttore. Ridurre al minimo le esigenze di manutenzione e massimizzare i tempi di attività del sistema per un servizio continuo.

Semplifica l'installazione e la manutenzione

Installi facilmente un interruttore unitario regolato in fabbrica con sollevamento a punto singolo. Ridurre la complessità di configurazione e manutenzione. Seleziona il funzionamento manuale o motorizzato per un controllo flessibile.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Inizia ora