Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori di media tensione azionati di gruppo della serie Topper®?

Gli interruttori di media tensione azionati da gruppo della serie Topper forniscono una commutazione trifase efficiente per i sistemi di distribuzione elettrica.

Questi interruttori sono disponibili con tensioni nominali da 15 a 38 kV, corrente continua fino a 1.200 A e impulso da fulmine (BIL) fino a 200 kV. Affronta le sfide nelle installazioni in cui le distanze di montaggio sono limitate con i nostri interruttori in stile compatto.

La serie Topper è completamente assemblata e regolata in fabbrica su una base in acciaio o alluminio, con diversi stili di montaggio tra cui montante, traversa, fase sopra fase, verticale e verticale.

Vantaggi chiave

Ottimizza lo spazio nelle sottostazioni

Installi gli switch della serie Topper in aree con spazi di montaggio limitati. Questo design compatto crea layout efficienti delle sottostazioni e riduce l'ingombro complessivo.

Semplifica l'installazione e la configurazione

Interruttori di ricezione completamente assemblati e regolati in fabbrica per ridurre al minimo la manodopera in loco e i tempi di installazione. Scelga tra diversi stili di montaggio da integrare nella sua infrastruttura esistente e accelerare il completamento del progetto.

Migliora l'affidabilità operativa

Ottenere una commutazione affidabile di scarico e interruzione del carico trifase per una distribuzione stabile dell'energia. Proteggi il suo sistema con opzioni di interruzione avanzate per un ambiente operativo sicuro.

Funzionalità presentate