Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché un quadro sommergibile?

Progettati per funzionare nelle condizioni sotterranee più difficili, i quadri sommergibili offrono un funzionamento affidabile in ambienti esposti all'acqua, alla corrosione e alle intemperie.

Quadro di distribuzione sommergibile Trayer installato in un caveau sotterraneo con più connessioni via cavo.

Design resistente alle inondazioni

La struttura completamente sigillata consente il funzionamento in condizioni sommerse, riducendo il rischio di interruzioni in condizioni meteorologiche estreme.

Robuste prestazioni ambientali

I materiali resistenti alla corrosione resistono all'acqua salata, agli agenti chimici e alle dure condizioni sotterranee.

Funzionamento affidabile in sistemi critici

Supporta il funzionamento e l'automazione continui anche in ambienti avversi e con scarsa visibilità.

Specifiche chiave

Tensione nominale

Fino a 38 kV

Corrente continua

600 A

Interruzione della valutazione

12,5 kA

Intervallo di configurazione

3—4 vie e multidirezionali

Installazione

Sottosuperficie/sotterraneo

Funzionalità presenti