Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Stationary GCB?

Protegga i generatori fino a 200 MW con i nostri interruttori automatici fissi per generatori di vuoto. Questi interruttori sono progettati per macchine da 10 MW a 80 MW, con una potenza nominale di 24 kV.

I generatori necessitano di una robusta protezione dei circuiti su misura per esigenze elettriche e meccaniche specifiche. I nostri interruttori automatici fissi per generatori di vuoto completamente personalizzabili risolvono questa sfida. Progettiamo ogni progetto per soddisfare i requisiti applicativi unici del suo progetto, garantendo un funzionamento efficace e conforme.

Garantire un'elevata affidabilità e conformità con gli interruttori testati secondo gli standard IEEE C37.013 e C37.013a. Riduce al minimo i tempi di inattività utilizzando la nostra più recente tecnologia di interruzione del vuoto, che offre un MTTF di oltre 50.000 anni. Il nostro design elimina anche il gas SF6, fornendo una soluzione ecologica.

Principali vantaggi

Generare energia in modo affidabile

Supporta generatori fino a 200 MW con solidi valori nominali di tensione e corrente. Mantenere un funzionamento stabile anche in presenza di forti correnti di resistenza a breve termine. Fornire un'erogazione continua di energia per le sue applicazioni critiche.

Personalizzi le sue soluzioni

Personalizzi gli interruttori automatici del generatore in base ai suoi requisiti elettrici e meccanici. Soddisfa le richieste di progetto con precisione per prestazioni ottimizzate e un'integrazione efficace all'interno della sua infrastruttura.

Semplifica la manutenzione e migliora la sicurezza

Accedi al meccanismo di funzionamento dell'interruttore automatico dalla parte anteriore per una facile manutenzione. Funziona senza gas SF6 per l'isolamento o l'interruzione, riducendo la complessità e supportando un ambiente di lavoro più sicuro.

Funzionalità in primo piano