Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIEBREAK e SIEBREAK-VCB?

SIEBREAK e SIEBREAK-VCB sono interruttori modulari per la protezione dei circuiti di media tensione. Distribuiscili in alloggiamenti autonomi, trasformatori primari o varie configurazioni di lineup.

Il design degli interruttori chiusi in metallo SIEBREAK Siemens è un prodotto modulare disponibile in configurazione di interruttori e fuses assemblato e completamente integrato sia meccanicamente che elettricamente per fornire protezione ai circuiti di media tensione. Tutti i componenti sono completamente testati per funzionare in conformità con gli standard Siemens di affidabilità, qualità e servizio.

SIEBREAK-VCB riduce l'energia incidente dell'arco elettrico a 2,1 cal/cm² con un'interruzione di 60 ms per proteggere i suoi ambienti. I Vacuum interrupters offrono una commutazione affidabile per prolungare la durata del prodotto e ridurre al minimo i tempi di inattività. Il design modulare semplifica l'installazione e si adatta alle sue esigenze.

Principali vantaggi

Ridurre i rischi di arco elettrico

Riduca l'energia incidente ad arco elettrico nelle applicazioni a bassa tensione con i nostri interruttori. Fornire una protezione del bus primario e secondario per mitigare i guasti ad arco. Migliora la sicurezza elettrica per soddisfare l'NFPA 70E.

Fornire protezione da media tensione

Ottenere una protezione affidabile dei circuiti di media tensione con i quadri SIEBREAK e SIEBREAK-VCB. Si affidi a componenti testati per la qualità. Ottenga una disconnessione visibile dall'interruttore di carico e una protezione affidabile per l'aspirapolvere.

Usare configurazioni di sistema adattabili

Utilizzi il design modulare del quadro per esigenze di distribuzione flessibili. Configurazione per alloggiamenti autonomi, trasformatori primari o lineup: main-tie-main e trasferimento automatico. Adattarsi con tipi di switch singoli e duplex.

Funzionalità in primo piano