Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SER si disconnette?

Costruiti per la distribuzione aerea, i sezionatori a singolo isolante SER di Siemens combinano una struttura robusta con un fattore di forma compatto e leggero per aiutare le squadre a lavorare più velocemente e mantenere le reti resilienti. I valori nominali da 15 a 38 kV, fino a 900 A, con BIL fino a 200 kV offrono prestazioni affidabili in condizioni difficili.

Opzioni di portafoglio

  • Classi di tensione: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Corrente continua: 600 A, 900 A
  • Impulso fulmineo (BIL): fino a 200 kV

Principali vantaggi

Migliora l'affidabilità della rete

Una robusta architettura a singolo isolante e materiali collaudati supportano un funzionamento stabile sulle linee aeree, anche in ambienti difficili.

Semplifica la manutenzione sul campo

Un design compatto e leggero facilita la movimentazione e l'installazione, riducendo il carico dei conduttori e aiutando le squadre a completare le attività di commutazione in modo efficiente.

Ridurre i costi del ciclo di vita

I contatti durevoli e la struttura della lama ventilata offrono caratteristiche di trasporto di corrente superiori che aiutano a ridurre al minimo le interruzioni e gli interventi di assistenza.

Funzionalità in primo piano