Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché un quadro montato su pad?

Quadri di distribuzione avanzati progettati per installazioni superiori, che combinano configurazioni flessibili, alta affidabilità e funzionamento semplificato per utenze e sistemi industriali.

Quadro di distribuzione montato su pad della serie Trayer con porte anteriori aperte che mostrano i componenti elettrici interni e le connessioni.

Configurazioni flessibili

Supporta design loop, radiali e mesh con configurazioni da 2 a 7 vie, che consentono l'implementazione su un'ampia gamma di reti di distribuzione.

Operazione a bassa manutenzione

La struttura in acciaio inossidabile a tenuta ermetica riduce al minimo la manutenzione e garantisce l'affidabilità del sistema a lungo termine.

Sicurezza e visibilità migliorate

Il design dead-front con opzioni di interruzione visibili migliora la sicurezza dell'operatore e semplifica le operazioni di commutazione.

Specifiche chiave

Tensione nominale

Fino a 38 kV

Corrente continua

600 A

Interruzione della valutazione

12,5 kA (fino a 25 kA con BCLF)

Intervallo di configurazione

2—6 modi

Installazione

Montato su pad (livello superiore)

Funzionalità presentate