Utilizzare gli interruttori automatici del generatore di vuoto estraibile GMSG-GCB nei quadri GM-SG rivestiti in metallo. Protegga macchine da 10 MW a 80 MW a 15 kV, il tutto soddisfacendo i requisiti IEEE Std C37.013.
Gli interruttori automatici specializzati per generatori richiedono spesso una formazione approfondita e una manutenzione complessa. Semplifica le operazioni con i nostri interruttori GMSG-GCB, condividendo un design comune con interruttori automatici standard non generatori per eliminare la formazione aggiuntiva del personale. Può anche sfruttare una piattaforma operatore 3AH3 comune per semplificare la manutenzione e il funzionamento con una tecnologia familiare.