Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché GM-SG-AR?

Il nostro quadro GM-SG-AR resistente agli archi, isolato in aria e rivestito in metallo offre protezione e commutazione affidabili per i circuiti di alimentazione a media tensione. Usalo in impianti industriali, edifici commerciali, sistemi di utilità elettrica e impianti di cogenerazione.

Gli incidenti con ARC-Flash rappresentano un rischio significativo per il personale degli impianti elettrici. Il nostro switchgear GM-SG-AR risolve questo problema con un design resistente agli archi, testato secondo IEEE C37.20.7, che fornisce una protezione avanzata per il suo team. Ridurre la necessità di dispositivi di protezione individuale estesi per un ambiente operativo più sicuro.

Lo switchgear GM-SG-AR è disponibile come:

  • Interno (tipo GM-SG-AR)
  • Walk-in per esterni Shelter-Clad NEMA 3R (tipo SGM-SG-AR)
  • Apparecchio elettrico walk-in per esterni Shelter-Clad+ assemblato in fabbrica (tipo S+GM-SG-AR).

Vantaggi chiave

Ridurre al minimo i rischi

Abilita la funzionalità opzionale Sm @rtGear e ottieni diagnostica predittiva, monitoraggio continuo e controllo da una postazione remota.

Ottimizza lo spazio

Riduca l'ingombro del progetto con il nostro design compatto dei quadri. La nostra innovativa struttura a due altezze massimizza l'utilizzo dello spazio.

Semplifica il funzionamento

Semplifichi le operazioni e la manutenzione quotidiane con funzionalità intuitive come meccanismi accessibili frontalmente e monitoraggio remoto opzionale.

Funzionalità presentate