Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il gancio della classe di stazione EHTT si disconnette?

Il sezionatore di media tensione con gancio di classe stazione EHTT è un interruttore progettato per la commutazione di trasferimento in tandem delle sottostazioni. Gestisce tensioni nominali da 15 a 38 kV e correnti continue fino a 1.200 A.

Reindirizza l'alimentazione in modo sicuro ed efficace quando è necessario bypassare. L'interruttore di disconnessione EHTT fornisce un mezzo efficace e sicuro per raggiungere questo obiettivo, utilizzando una configurazione di trasferimento in tandem.

Principali vantaggi

Aumentare la sicurezza

Reindirizza l'alimentazione durante il bypass utilizzando la configurazione di trasferimento in tandem dell'EHTT per ridurre al minimo i rischi nelle operazioni critiche per proteggere il personale e le attrezzature.

Migliora l'affidabilità

Ottenere un trasferimento di potenza affidabile ed efficiente con contatti a ganasce monete-argento ad alta pressione e pezzi fusi lavorati con precisione. Riducono la resistenza, ottimizzano il flusso di energia e creano stabilità della rete.

Soddisfare diversi requisiti

Integra i disconnettori EHTT in applicazioni con tensione di 15-38 kV e corrente continua fino a 1.200 A. Seleziona le opzioni di montaggio standard o personalizzate per un'installazione flessibile per soddisfare le sue esigenze specifiche.

Funzionalità in primo piano