Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il gancio EH Station Class si disconnette?

I disconnettori di media tensione con gancio di classe EH Station sono interruttori affidabili di classe di potenza. Forniscono la disconnessione e l'isolamento senza carico per le apparecchiature delle sottostazioni.

Le apparecchiature delle sottostazioni richiedono un isolamento dell'alimentazione affidabile per la sicurezza e l'efficienza operativa. I nostri sezionatori EH forniscono una robusta disconnessione e isolamento senza carico, risolvendo questa sfida.

Vantaggi chiave

Migliora l'affidabilità del sistema

Migliori l'affidabilità del suo sistema di distribuzione dell'energia. I nostri robusti sezionatori forniscono un isolamento sicuro dell'alimentazione per ridurre al minimo i tempi di inattività per il funzionamento continuo e creare un'infrastruttura elettrica più sicura e stabile.

Estendere la longevità delle apparecchiature

Riduce le esigenze di manutenzione con componenti lavorati con precisione e un design robusto. Prolungare la durata delle apparecchiature, ridurre al minimo le interruzioni e ridurre i costi con connessioni a bassa resistenza e una struttura durevole.

Semplificare le operazioni

Semplifichi la gestione delle apparecchiature delle sue sottostazioni con un'efficiente disconnessione da fuori carico. Si integra perfettamente nelle configurazioni esistenti o nuove utilizzando opzioni di montaggio adattabili per semplificare l'installazione.

Funzionalità presentate