Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori di disconnessione E?

I sezionatori Siemens E sono interruttori pneumatici a media tensione per la distribuzione dell'energia. Forniscono un controllo affidabile dei circuiti per applicazioni fino a 25 kV e 900 A.

I sistemi di distribuzione dell'energia richiedono soluzioni robuste e sicure per diversi tipi di corrente. I nostri interruttori di disconnessione E offrono un'interruzione affidabile del circuito. Dotarli dell'interruttore Saf-T-Gap opzionale per gestire la magnetizzazione del trasformatore, la ricarica della linea, le correnti di commutazione in loop e la caduta del carico di emergenza, garantendo la stabilità operativa. I durevoli isolanti in polimero o porcellana garantiscono prestazioni e longevità affidabili, riducendo le esigenze di manutenzione.

Principali vantaggi

Applicazioni flessibili

Applica i nostri sezionatori E su circuiti fino a 600 A. Usa l'interruttore Saf-T-Gap per la magnetizzazione del trasformatore, la ricarica della linea e le correnti di commutazione in loop per soddisfare le diverse esigenze di distribuzione dell'alimentazione.

Migliora la sicurezza

Eseguire operazioni critiche, inclusa la caduta di emergenza del carico. Utilizzi l'interruttore Saf-T-Gap per la gestione sicura di varie correnti e per proteggere la sua infrastruttura.

Si integra senza problemi

Installa facilmente gli interruttori di disconnessione E con set di piastre posteriori per montaggio a braccio singolo o doppio per semplificare l'installazione e ridurre i tempi di configurazione. Questi switch possono integrarsi perfettamente nella sua infrastruttura esistente.

Funzionalità in primo piano