Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i quadri di distribuzione Dry Vault Mount?

Progettati per installazioni di caveau sotterranei, i quadri a secco offrono configurazioni flessibili e prestazioni affidabili per i sistemi di distribuzione urbani e con vincoli di spazio.

Unità chiusa con montaggio su vault a secco contenente più interruttori automatici con cablaggio e canaline per cavi collegati.

Principali vantaggi

Ottimizzato per spazi ristretti

I design rettangolari compatti consentono l'installazione in ambienti blindati limitati mantenendo l'accessibilità.

Configurazioni personalizzabili

Supporta configurazioni fino a sei vie e layout personalizzati per soddisfare requisiti specifici del deposito.

Piattaforma condivisa con design sommergibile

Sfrutta una comprovata piattaforma di commutazione sigillata con componenti ausiliari sommergibili opzionali.

Specifiche chiave

Tensione nominale

Fino a 38 kV

Corrente continua

600 A

Interruzione della valutazione

12,5 kA

Intervallo di configurazione

Fino a 6 vie

Installazione

Montato sul caveau (sotto il livello)

Funzionalità presenti