Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat è gestito da MClimate

mClimate aiuta a decarbonizzare gli edifici esistenti e nuovi attraverso soluzioni IoT wireless e retrofit. I nostri dispositivi LoRaWAN digitalizzano l'HVAC, la qualità dell'aria interna, l'occupazione e la gestione dell'energia, integrandosi con i sistemi di gestione degli edifici e le piattaforme aperte per consentire il monitoraggio, il controllo, l'automazione e l'ottimizzazione remoti che riducono il consumo di energia, le emissioni di CO2, i costi operativi e supportano obiettivi ESG e zero netto migliorando al contempo il comfort degli occupanti.

Perché Retrofit LoRaWAN TRV per un controllo intelligente del riscaldamento?

mClimate Vicki LoRaWAN è una valvola termostatica intelligente retrofit progettata per proprietari di edifici, gestori di strutture, integratori di sistemi e fornitori di servizi energetici. Consente il controllo remoto del riscaldamento a livello della stanza in base agli orari, all'occupazione e alla domanda reale, riducendo gli sprechi di energia dovuti al surriscaldamento e agli spazi non occupati. Il risultato è una riduzione dei costi di riscaldamento, una riduzione delle emissioni di CO2, un maggiore comfort e una gestione semplificata degli edifici.

Radiatore bianco con manopola di comando

Vantaggi

  • La connettività LoRaWAN elimina la necessità di cavi, consentendo un'installazione rapida e non invasiva e una facile scalabilità tra edifici di qualsiasi dimensione. Fino a 10 anni di durata della batteria, una robusta piastra posteriore in metallo e aggiornamenti FUOTA gratuiti riducono al minimo gli interventi di manutenzione e assistenza.
  • Ottimizza il riscaldamento a livello della stanza attraverso il controllo intelligente dei radiatori, la programmazione, l'automazione basata sull'occupazione e il bilanciamento idronico. Riduce il surriscaldamento e gli sprechi di energia, migliora il comfort degli occupanti, abbassa i costi di riscaldamento e aiuta a decarbonizzare gli edifici.
  • Progettata e prodotta nell'UE, Vicki LoRaWAN beneficia degli aggiornamenti firmware gratuiti (FUOTA), aggiunge continuamente nuove funzionalità, migliora le prestazioni e aiuta i clienti a rendere le loro implementazioni a prova di futuro rimanendo aggiornati e conformi all'evoluzione delle normative e dei requisiti di mercato.

Capacità in evidenza

Case Study

Ingresso all'edificio dell'ospedale con fiori

Controllo climatico avanzato per un ospedale francese

Un complesso ospedaliero francese ha ristrutturato otto edifici con 420 TRV Vicki LoRaWAN, consentendo il controllo del riscaldamento a livello della stanza senza interrompere le operazioni e riducendo i costi di riscaldamento fino al 35%.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Controllo intelligente dei radiatori negli edifici commerciali

Vicki LoRaWAN consente un retrofit rapido e non invasivo degli edifici commerciali esistenti senza ricablaggio. I responsabili delle strutture controllano a distanza il riscaldamento a livello della stanza, applicano i programmi e ottimizzano il bilanciamento idronico, riducendo il surriscaldamento, migliorando il comfort e ottenendo un risparmio sui costi di riscaldamento fino al 30%.

Domande frequenti