Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Solution for Temperature Control in Drying Chambers è gestito da MAVAL

Maval è una società di ingegneria specializzata in soluzioni di automazione, controllo dei processi e gestione delle operazioni end-to-end per i settori della produzione di processo e discreta. La nostra vasta conoscenza del settore ci consente di garantire una gestione completa dei progetti attraverso soluzioni innovative e competitive. Le nostre soluzioni chiavi in mano si basano su sistemi scalabili e aperti, che si adattano a tutte le esigenze e i processi: sistemi di controllo e automazione dei processi, comunicazioni industriali, visione artificiale, armadi di controllo, gestione delle operazioni di produzione MOM e integrazione con i sistemi ERP.

Perché Soluzione per il controllo della temperatura nelle camere di essiccazione?

La soluzione di controllo della temperatura per le camere di essiccazione è costituita da un sistema di automazione intelligente basato su tecnologie avanzate: PLC, HMI e WINCC UA. Questo sistema consente il monitoraggio in tempo reale e la regolazione precisa dei parametri critici di processo. Il suo design modulare consente una perfetta integrazione nelle infrastrutture esistenti e garantisce la scalabilità in base alle esigenze dell'impianto.

Fotocamera

Vantaggi

  • Controllo ottimizzato della temperatura: variazioni ridotte e migliore qualità del prodotto.
  • Efficienza energetica: minor consumo di risorse grazie a un controllo preciso.
  • Tracciabilità avanzata dei processi: registrazione dettagliata per analisi e audit.
  • Funzionamento intuitivo e sicuro: interfaccia accessibile con diversi accessi.
  • Espansione modulare: facile scalabilità verso altre aree di produzione.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive