Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine è gestito da MAG IAS

MAG IAS GmbH, con sede a Eislingen/Fils, è un fornitore leader di soluzioni complete e macchine utensili.
Creiamo sistemi completi con un'ampia gamma di tecnologie e sistemi di automazione basati sui nostri centri di lavoro a 5 assi controllati da CNC, torni e macchine di tornitura.
I nostri sistemi sono progettati per un funzionamento automatico continuo.
Realizziamo progetti chiavi in mano per l'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, l'aerospaziale, l'ingegneria meccanica, la lavorazione dei metalli, la costruzione di veicoli ferroviari, il settore energetico e l'industria pesante.
Siamo un partner a servizio completo per i nostri clienti: servizi di progettazione, ingegneria meccanica, competenze di sistema e ingegneria di processo, tutte discipline integrate da MAG.

Perché MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine?

Con il modello di macchina digitale, può creare, convalidare e ottimizzare i programmi NC sul gemello digitale della sua macchina, offline sul PC durante la preparazione del lavoro. Nella produzione individuale e in piccole serie, ciò Le consente di abbreviare i tempi di configurazione e non produttivi della sua macchina. Allo stesso tempo, il sistema software Le offre l'opportunità di svolgere training e perfezionamento per i suoi dipendenti. Può anche eseguire la diagnosi dei guasti del programma NC con un feedback realistico dal sistema.

HMI Operate per funzioni NC e modello 3D

Vantaggi

  • Buono quasi quanto la macchina reale ma molto più veloce da usare in ufficio
  • Funzionamento semplice con il pannello virtuale Sinumerik Operate and Machine
  • Risparmi sui costi grazie al lavoro collaborativo e all'eliminazione dei viaggi
  • Controllo del rilevamento delle collisioni in 3D mediante segnalazione a colori e processo di registrazione

Capacità in evidenza