Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MaestroHub Lite è gestito da MaestroHub

MaestroHub è una società tecnologica che sviluppa una piattaforma di orchestrazione dei dati industriali progettata per strutturare, governare e rendere operativi i flussi di dati industriali tra macchine, linee di produzione, impianti e sistemi aziendali. La piattaforma fornisce un livello di pipeline unificato in cui i segnali industriali, gli eventi di produzione e i dati aziendali vengono continuamente raccolti, contestualizzati, convalidati e indirizzati ai consumatori previsti. Attraverso pipeline di dati configurabili, modellazione semantica e meccanismi di governance, MaestroHub garantisce che i dati operativi vengano forniti in un formato coerente, affidabile e pronto per l'esecuzione in tutta l'organizzazione.

Perché Orchestratore di dati?

MaestroHub Foundation è una piattaforma di orchestrazione dei dati industriali che collega Siemens Industrial Edge, i sistemi di automazione e le applicazioni aziendali attraverso un namespace unificato. Standardizza, contestualizza e governa i dati operativi tra i siti, consentendo analisi scalabili, digital twin e casi d'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo al contempo la coerenza, la tracciabilità e la causalità dei dati per semplificare i casi d'uso GenAI con una matrice di dipendenza.

Visualizzazione del grafico delle dipendenze

Vantaggi

  • Standardizza e contestualizza i dati provenienti da più fonti utilizzando modelli unificati che seguono i modelli OPC Companion Spec, CESMII, AAS e i grafici delle dipendenze, consentendo un'interpretazione coerente, tracciabilità e analisi affidabili tra sistemi e siti creando un motore di contestualizzazione
  • Consente l'orchestrazione dei dati in tempo reale e bidirezionale tra Siemens Industrial Edge, sistemi di automazione e piattaforme aziendali, sincronizzando le operazioni e i flussi di dati a circuito chiuso con trigger basati sugli eventi e pipeline di dati complesse. Supporta il recupero di file locali, lettura-scrittura su DB, oltre 40 protocolli.
  • Fornisce pipeline di dati governate e pronte per l'intelligenza artificiale con derivazione, controllo della versione e monitoraggio della qualità, riducendo gli sforzi di integrazione e consentendo casi d'uso scalabili del gemello digitale, dell'analisi e dell'ottimizzazione. Ottimizza le dimensioni del payload per le applicazioni di intelligenza artificiale mantenendo la granularità.

Capacità in evidenza

Case Study

Caso di studio BSH

Caso di studio BSH

Integra Siemens Industrial Edge con i sistemi ERP, di qualità e logistica contestualizzando i dati di produzione da più fonti per consentire l'orchestrazione in tempo reale, applicazioni pronte per l'intelligenza artificiale.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Mappatura dei costi energetici

Integra i dati di processo Siemens Industrial Edge o PCS con ordini di produzione e contatori di energia, contestualizza il consumo per linea e SKU e mappa i costi energetici su lotti e turni per identificare perdite e opportunità di ottimizzazione.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Processore minimo 2 Ghz, 8 Ghz o meglio preferito

Memoria min 4 GB RAM, 16 GB RAM o più (preferibilmente

Spazio su disco minimo 2 GB disponibile, preferibilmente più di 10 GB per registri e archiviazione dati

Industrial Edge Hub Access