Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Digital Twin Technology through our VR Solutions è gestito da MADE

MADE è un Competence Center per l'Industria 4.0 che simula una fabbrica digitale, creato per svolgere attività di orientamento, training e finalizzazione di progetti di trasferimento tecnologico con aziende italiane, in particolare PMI, sui temi dell'Industria 4.0. Un interlocutore tecnico a cui le aziende possono rivolgersi per essere supportate durante la transizione digitale verso una fabbrica intelligente, con l'obiettivo di mantenere il loro profilo alto, competitivo e sostenibile. MADE4.0 è una realtà creata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico italiano) e sta coordinando 25 poli europei di innovazione digitale delle regioni europee più competitive che rappresentano oltre il 30% del valore aggiunto manifatturiero dell'UE.

Perché Sblocca la potenza del Digital Twin con i nostri asset?

Per contribuire a trasformare idee innovative in concetti tangibili, MADE4.0 offre una gamma completa di servizi, tra cui noleggio di attrezzature, infrastruttura tecnologica avanzata per lo sviluppo di piattaforme, strutture di laboratorio all'avanguardia e supporto alla produzione per test e prototipazione attraverso l'implementazione di gemelli digitali.
In particolare, MADE offre la possibilità di utilizzare apparecchiature VR, ad esempio cuffie VR, VR Room - Cave.
La «Cave - Virtual Augmented Room» è un sistema di proiettori e sensori di movimento all'interno del quale è possibile ottenere contenuti di realtà virtuale e, di conseguenza, testare ambienti immersivi secondo il framework del metaverso.
L'adozione della tecnologia digital twin è fondamentale per le PMI in quanto consente la creazione di modelli virtuali di processi e prodotti di produzione, migliorando la pianificazione, l'ottimizzazione e la manutenzione. Attraverso simulazioni in tempo reale, le aziende possono ridurre i costi, migliorare l'efficienza, influendo positivamente sulla competitività e sul time-to-market.

Area Digital Twin

Vantaggi

  • Concept design e presentazione del prodotto
  • Possibilità di visualizzare il risultato estetico/ingegneristico dell'attività di progettazione
  • Analisi virtuale di prodotti di grandi dimensioni (macchine utensili, attrezzature di produzione, prodotti)
  • Verificare le dimensioni, gli spazi, le interferenze e le prestazioni di un prodotto
  • Questo servizio è idoneo anche per i sussidi statali italiani

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Applicazioni per la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto