Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Digital and Sustainable Factory Course è gestito da MADE

MADE è un Competence Center per l'Industria 4.0 che simula una fabbrica digitale, creato per svolgere attività di orientamento, training e finalizzazione di progetti di trasferimento tecnologico con aziende italiane, in particolare PMI, sui temi dell'Industria 4.0. Un interlocutore tecnico a cui le aziende possono rivolgersi per essere supportate durante la transizione digitale verso una fabbrica intelligente, con l'obiettivo di mantenere il loro profilo alto, competitivo e sostenibile. MADE4.0 è una realtà creata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico italiano) e sta coordinando 25 poli europei di innovazione digitale delle regioni europee più competitive che rappresentano oltre il 30% del valore aggiunto manifatturiero dell'UE.

Perché Inizia a sviluppare modelli di business innovativi?

Il corso analizza le strategie e gli strumenti con cui le aziende possono raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in modo redditizio, utilizzando esempi reali, testimonianze e analisi delle migliori pratiche. Particolare enfasi è posta sullo sviluppo di modelli di business innovativi, come quelli dell'economia circolare, che combinano la riduzione dell'impatto con la riprogettazione dei processi e l'offerta di nuovi servizi.
I moduli di training includono i seguenti contenuti:
Sostenibilità e casi aziendali per le aziende (sostenibilità aziendale, evoluzione del contesto istituzionale, performance economica e finanziaria) - Modelli di business sostenibili (economia circolare: principi e applicazioni, innovazione sostenibile dei modelli di business) — Integrazione della sostenibilità in azienda (impronta di carbonio, analisi del ciclo di vita e altri strumenti di misurazione).

Vantaggi

  • Certificato di partecipazione rilasciato da MADE - Competence Center i4.0
  • Il corso è idoneo per i sussidi statali italiani e può essere coperto fino al 100%
  • Scopra gli sconti disponibili per la sua azienda

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati