Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Big Data and Business Intelligence Course è gestito da MADE

MADE è un Centro di Competenza per l'Industria 4.0 che simula una fabbrica digitale, creato per svolgere attività di orientamento, formazione e finalizzazione di progetti di trasferimento tecnologico con aziende italiane, in particolare PMI, sui temi dell'Industria 4.0. Un interlocutore tecnico a cui le aziende possono rivolgersi per essere supportate durante la transizione digitale verso una fabbrica intelligente, con l'obiettivo di mantenere il loro profilo alto, competitivo e sostenibile. MADE4.0 è una realtà creata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico italiano) e sta coordinando 25 poli europei di innovazione digitale delle regioni europee più competitive che rappresentano oltre il 30% del valore aggiunto manifatturiero dell'UE.

Perché Usa i dati per generare valore per la sua attività?

Dalla notevole quantità di dati generati e trasmessi alla loro analisi: grazie all'emulazione e simulazione degli impianti di produzione e alle funzioni amministrative e di controllo della produzione, è possibile apprezzare la notevole quantità di dati generati e trasmessi in una fabbrica. Inoltre, verrà esplorato come questi possono essere analizzati rapidamente, in modo massiccio e combinati per generare valore per la propria attività.
I moduli di formazione includono i seguenti contenuti:
Internet of Things - High-Performance Computing (HPC) - Architetture cloud e orientate ai servizi - Cloud Computing e Cloud Manufacturing - Gestione dei dati di prodotto - Cyber Security - Modelli statistici e probabilistici basati sull'uso dell'analisi dei big data - Intelligenza artificiale.

Vantaggi

  • Certificato di partecipazione rilasciato da MADE - Competence Center i4.0
  • Il corso è idoneo per i sussidi statali italiani e può essere coperto fino al 100%
  • Scopra gli sconti disponibili per la sua azienda

Capacità in evidenza