Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i centri di controllo motori standard tiastar™?

I tiastar standard motor control center (MCC) Siemens sono unità modulari e autonome progettate per un'efficiente distribuzione industriale dell'energia. Questi MCC soddisfano gli standard UL e NEMA per fornire una soluzione affidabile per varie applicazioni.

La distribuzione industriale dell'energia deve spesso affrontare sfide in termini di sicurezza, spazio e integrazione. I nostri MCC standard Tiastar sono caratterizzati da un design sicuro e robusto che utilizza acciaio di grosso spessore e barriere interne per una maggiore durata. Le unità ad alta densità La aiutano a risparmiare fino al 50% di spazio unitario e a ottimizzare il layout della sua struttura.

Integra gli azionamenti SINAMICS G120 per un controllo avanzato del motore e una maggiore efficienza energetica.

Vantaggi chiave

Migliora la sicurezza e la durata

Si affidi a un design sicuro e robusto con acciaio di grosso spessore per il telaio e i pannelli laterali. Le sezioni sono separate da barriere in acciaio calibro 14 per fornire rigidità e durata per un funzionamento affidabile a lungo termine.

Ottimizza lo spazio con unità compatte

Riduca il suo impatto operativo con MCC ad alta densità, risparmiando fino al 50% di spazio unitario. Questo design compatto La aiuta a massimizzare lo spazio prezioso per risparmiare sui costi e semplificare la sua struttura.

Sfrutta una tecnologia di azionamento avanzata

Integri gli azionamenti SINAMICS G120 nei suoi MCC Siemens. Realizzi i vantaggi dell'azionamento a frequenza variabile come un migliore controllo del motore e l'efficienza energetica. Ottimizza i suoi processi industriali per migliorare le prestazioni.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse e i prodotti correlati