Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché centri di carico speciali?

I centri di carico speciali Siemens sono progettati per gli appaltatori che danno priorità al valore e alla rapidità di installazione. Offrono flessibilità per lavori personalizzati, coprendo tutto, dai sistemi HVAC alle prese di corrente.

Gli appaltatori devono spesso affrontare sfide con installazioni che richiedono molto tempo e attrezzature rigide per progetti personalizzati. I nostri centri di carico offrono funzionalità che consentono di risparmiare manodopera e configurazioni adattabili per aiutarla a completare i progetti in modo efficiente soddisfacendo al contempo una serie di esigenze dei clienti.

Il kit di ristrutturazione degli interni si adatta agli involucri esistenti, rendendo le ristrutturazioni residenziali meno costose e più pratiche. I centri di carico Generator Ready sono dotati del sistema INSTA-WIRE™ per un'installazione più rapida. I Riser Panel Load Center includono un interno spostato, che elimina la necessità di grondaie secondarie e consente di risparmiare tempo di installazione.

Principali vantaggi

Semplificare l'installazione elettrica

Velocizza i progetti di installazione con funzioni di risparmio di manodopera come il sistema INSTA-WIRE e le linguette di montaggio. Ridurre i tempi di cablaggio e configurazione per completare i lavori in modo efficiente e passare più rapidamente al progetto successivo.

Adattarsi a diverse esigenze

I nostri centri di carico specializzati offrono flessibilità per lavori personalizzati. Converte le configurazioni e utilizza funzionalità come i pannelli montanti e le opzioni pronte per il generatore per soddisfare con facilità le esigenze specifiche del suo progetto.

Risparmi tempo

Prosegua il suo progetto: che si tratti di evitare una grondaia secondaria o di migliorare l'inserimento dei conduttori, i nostri centri di carico speciali riducono la quantità di tempo e fatica manuali.

Funzionalità in primo piano