Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIEPAN Elite?

Gli utenti odierni di centralini BT in edifici commerciali, impianti industriali e infrastrutture critiche devono affrontare sfide operative nettamente diverse. Molti clienti e operatori si affidano ancora a soluzioni non standardizzate che possono portare a compromessi in termini di sicurezza, prestazioni ed efficienza operativa a lungo termine.

SIEPAN Elite risponde alle diverse esigenze dei clienti attraverso un sistema di assemblaggio unificato e conforme agli standard che combina l'ottimizzazione dei costi con un solido modello di partnership con la migliore tecnologia supportata dall'esperienza di Siemens.

icona della disponibilità del cloud in grassetto verde intenso 640x480

Configurazione abilitata digitalmente

Il nostro software di progettazione proprietario basato su cloud garantisce precisione e facilità di controllo. La piattaforma cloud SPECS supporta gli utenti lungo tutta la catena del valore, dalla stima alla produzione.

SINAMICS G220 Security

Resilienza strutturale migliorata

Il centralino utilizza un design rinforzato per supportare un funzionamento affidabile in ambienti difficili. Si aspetti l'integrità strutturale, comprese le installazioni in regioni con elevata attività sismica.

Icona Web del portfolio di scienze della vita

Opzioni avanzate di contenimento dell'arco interno

L'opzione attiva di mitigazione dell'arco interno con sensori e relè di guasto ad arco disponibili riduce al minimo il rischio, aumenta la disponibilità del sistema ed è testata secondo IEC TS 63107 per una maggiore sicurezza del personale e dell'impianto.

Funzionalità presentate

Guida introduttiva a SIEPAN Elite

La nostra forte esperienza nella progettazione di quadri elettrici, in linea con IEC 61439-1 e 2, consente un affidabile ecosistema di Partner licenziati incentrato sulla qualità e sull'innovazione. I partner beneficiano di design collaudati, tecnologia avanzata e training strutturato per fornire soluzioni conformi e ad alte prestazioni. Lavorare con un produttore originale affermato ne migliora le capacità, la credibilità e la portata sul mercato.

La tecnologia SIEPAN Elite è ora accessibile a livello nazionale attraverso la nostra rete di partner autorizzati certificati: usi il Partner Finder per trovare un partner di fiducia vicino a Lei.

Trovi un partner vicino a Lei

Risorse aggiuntive