Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il pannello di alimentazione remoto?

I pannelli di alimentazione remoti Siemens offrono una distribuzione dell'alimentazione scalabile e ad alta densità per i data center moderni. Con valori nominali da 250 A a 1200 A, supporto per un massimo di 336 circuiti e misurazione e monitoraggio integrati, gli RPP aiutano gli operatori ad espandere la capacità, migliorare la visibilità e mantenere l'operatività con un ingombro minimo.

pannello-di-alimentazione-remoto-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Dettagli chiave

Ampiezza

Da 250 A a 1200 A

Circuiti

Disponibile in configurazione singola, doppia o quadrupla (fino a 336 circuiti)

Tensione

Da 208Y/120 a 600Y/347 VAC

Comunicazioni

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Valutazione di cortocircuito

Fino a 65 KAIc

Compliance

UL 891 elencato

Funzionalità presentate

Esplora risorse aggiuntive

volantino RPP

I pannelli di alimentazione remoti Siemens forniscono una distribuzione dell'alimentazione scalabile e ad alta densità per i data center. Con configurazioni flessibili, monitoraggio integrato e prestazioni affidabili, massimizzano l'operatività, la visibilità e la capacità.