Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i misuratori e gli accessori della qualità dell'alimentazione?

Le soluzioni Siemens per il monitoraggio dell'alimentazione forniscono dati accurati e opzioni scalabili per l'efficienza, l'affidabilità e la conformità:

Misuratori di potenza di base

  • SENTRON PAC3100 — Misurazione dell'energia di livello base
  • PAC3200 — Aggiunge la comunicazione per il monitoraggio remoto
  • PAC4200 — Visualizzazione e registrazione avanzate

Advanced Power & Power Quality Meters

  • MD Meter 9410 — Analisi PQ e acquisizione degli eventi
  • MD Meter 9810 — Strumenti di registrazione e conformità delle forme d'onda

Accessori

  • Trasformatori di corrente a bassa tensione
  • Moduli di comunicazione per un'integrazione flessibile

Vantaggi chiave

Migliora l'operatività con informazioni sulla qualità dell'alimentazione

Rileva cedimenti, rigonfiamenti e armoniche per evitare inciampi e prolungare la durata delle apparecchiature.

Riduci gli sprechi energetici con misurazioni affidabili

Una misurazione accurata rivela i profili di carico e supporta l'allocazione dei costi.

Semplifica la conformità e la rendicontazione

Dati aggregati per audit e dashboard di sostenibilità.

Funzionalità presentate

Risorse aggiuntive