Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la misurazione multifamiliare - Distribuzione dell'energia?

Siemens Power Mod™ offre una soluzione di misurazione modulare robusta e flessibile progettata per applicazioni multifamiliari e commerciali. La sua innovativa tecnologia QuickSystem™ semplifica l'installazione, riducendo la manodopera fino al 30% rispetto alle configurazioni tradizionali. Con design scalabili e opzioni salvaspazio come i moduli Skinny Main, Power Mod garantisce efficienza, affidabilità e adattabilità per diverse esigenze di distribuzione dell'alimentazione.

Punti salienti del portafoglio:

  • Misurazione modulare Power Mod™
  • Sistemi di misurazione Uni-pak™
  • Meter Stacks & Tap Boxes
  • Unità di protezione contro le sovratensioni
  • Moduli di alimentazione per uso domestico

Principali vantaggi

Semplifica l'installazione per progetti più veloci

La tecnologia QuickSystem™ riduce la manodopera fino al 30%, riducendo i tempi di installazione e la complessità per gli appaltatori.

Migliora la flessibilità per qualsiasi applicazione

Il design modulare si adatta alle esigenze multifamiliari e commerciali, offrendo configurazioni scalabili e opzioni salvaspazio.

Garantire l'affidabilità con una qualità comprovata

Costruito secondo gli standard UL e ANSI, Power Mod offre prestazioni e durata costanti per un valore a lungo termine.

Funzionalità in primo piano