Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'unità di distribuzione dell'energia?

Le PDU Siemens offrono una distribuzione dell'alimentazione flessibile e ad alte prestazioni per spazi bianchi nei data center, build in colocation e implementazioni edge. Progettati per un'implementazione rapida e configurabili in base ai requisiti specifici del sito, aiutano gli operatori a scalare rapidamente la capacità mantenendo affidabilità, protezione e visibilità sui carichi critici.

Personalizzabile e scalabile

Misurazione configurabile, layout di distribuzione e opzioni di connettività aiutano ad allineare ciascuna PDU ai requisiti del sito, supportando al contempo la crescita ad alta densità in ambienti aziendali, iperscalabili, di colocation ed edge.

Distribuzione critica affidabile dell'alimentazione

Basate su interruttori automatici sagomati Siemens 3VA e su una robusta tecnologia Panelboard, le PDU Siemens forniscono una distribuzione dell'alimentazione affidabile ed efficiente che aiuta a mantenere in funzione i carichi IT critici.

Monitoraggio e visibilità avanzati

L'integrazione nativa con EPMS e BMS tramite Modbus o BACnet fornisce un monitoraggio in tempo reale e informazioni fruibili sulle prestazioni di alimentazione, sulla capacità e sui parametri elettrici chiave.

Dettagli chiave

Potenza nominale

300-1250 kVA

Tensione di ingresso

240 V, 480 V, 600 V

Tensione di uscita

480/277V, 415/240V, 208/120V

Valutazione di cortocircuito

Fino a 100 KAIc

Comunicazioni

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Norme

UL 891 elencato, trasformatore elencato secondo UL 1561

Funzionalità presentate

Esplora risorse aggiuntive

Scheda informativa PDU

Le PDU Siemens forniscono una distribuzione dell'alimentazione flessibile e scalabile per data center, colocation e siti periferici. Con configurazioni personalizzabili, prestazioni affidabili e monitoraggio avanzato, supportano ambienti IT ad alta densità.