Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché scegliere un centralino integrato Microgrid?

Unendo la distribuzione dell'energia e il controllo delle microreti in un'unica piattaforma integrata, il MIS consente ai clienti di modernizzare la propria strategia energetica mantenendo la fiducia operativa sin dal primo giorno. Progettato per l'interoperabilità, il MIS consente tempi di consegna significativamente ridotti, maggiore fiducia con le utenze e la flessibilità di evolversi al variare delle esigenze energetiche. Siemens collabora con i clienti durante l'intero ciclo di vita, dalla pianificazione iniziale e dal coinvolgimento delle utenze fino alla messa in servizio e al funzionamento a lungo termine, garantendo prestazioni resilienti e fiducia normativa.

Vantaggi chiave

Integrazione perfetta

  • Utilità di integrazione DER, generatore, solare fotovoltaico e accumulo di energia a batteria
  • Approccio indipendente dal fornitore all'integrazione del DER
  • Monitoraggio e controllo intelligenti tramite SICAM A8000
  • Display touchscreen HMI da 22 pollici per un funzionamento intuitivo

Controllo e automazione intelligenti

  • Funzionalità di atterraggio automatico, black start e demand response
  • Monitoraggio e controllo in tempo reale di energie rinnovabili, stoccaggio, caricabatterie per veicoli elettrici, generatori e carichi
  • Protezione e sicurezza avanzate con il relè SIPROTEC

Flessibile e conforme

  • Configurazioni interne (NEMA 1) ed esterne (NEMA 3R)
  • Configurazioni del centralino UL 891 disponibili
  • Architettura pronta per il sistema di controllo dell'alimentazione UL 3141 e IEEE 2030.7

Funzionalità presentate

Settori

Select...

Centralino integrato Microgrid nei data center

Alimentazione sempre attiva per operazioni mission critical. I data center utilizzano il MIS per integrare l'alimentazione di rete, la generazione di backup, l'accumulo di batterie e l'energia rinnovabile in un'unica piattaforma intelligente. Con monitoraggio in tempo reale, controllo automatico e funzionalità di isola, MIS aiuta a mantenere l'operatività, supportare la crescente domanda di energia, migliorare l'efficienza energetica e ridurre il rischio di costose interruzioni.

Sistema SIVACON 8PS- LData: alimentazione per i datacenter di domani, semplice e plug & play

Domande frequenti