Le combinazioni di contatori Siemens uniscono prestazioni affidabili a innovazioni lungimiranti. Sono costruiti per garantire sicurezza, facilità di installazione, qualità e sostenibilità a lungo termine.

Le combinazioni di contatori Siemens uniscono prestazioni affidabili a innovazioni lungimiranti. Sono costruiti per garantire sicurezza, facilità di installazione, qualità e sostenibilità a lungo termine.

Il design di base delle nostre prese per contatori è rimasto coerente, riflettendo il nostro impegno per l'affidabilità e garantendo che installatori, servizi pubblici e proprietari di case possano contare sui prodotti Siemens anno dopo anno.
Siemens è in continua evoluzione e integra nuove funzionalità e tecnologie per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi energetici, tra cui l'integrazione solare, la ricarica dei veicoli elettrici e i requisiti normativi aggiornati.
I prodotti di misurazione Siemens supportano un'ampia gamma di esigenze residenziali, dalle nuove costruzioni agli aggiornamenti dei servizi, tra cui prese per contatori, contatori di rete e combinazioni, alimentazione temporanea e altro ancora.
Ideale per applicazioni aeree e sotterranee, questa opzione è dotata di 120/240 V AC monofase e 3 fili e valori nominali disponibili da 100 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A e 320 A. La maggior parte dei prodotti è certificata UL e 22.000 AIC.
Questa combinazione di misuratori dispone anche di una corrente alternata monofase a 3 fili 120/240 V con valori nominali continui aggiuntivi disponibili. Sono disponibili prodotti con clacson e bypass a leva e molti prodotti hanno una porta con cerniera laterale con una sola vite di rimozione.
La nuova combinazione di contatori Inhab di Siemens con tecnologia RapidFlx offre una flessibilità senza pari per l'installazione di pannelli solari, la ricarica di veicoli elettrici, le batterie o i carichi elettrici aggiuntivi: una soluzione pronta per il futuro per le esigenze energetiche in evoluzione.