La famiglia di pannelli di illuminazione Siemens distribuisce in modo efficiente l'energia per i circuiti di illuminazione, con configurazioni fino a 800 A.
I nostri design flessibili e le nostre funzionalità innovative risolvono diverse sfide di installazione e semplificano i progetti. Utilizza i pannelli di illuminazione non assemblati P1 tramite distributori autorizzati per tempi di consegna più brevi.
Il nostro portafoglio di pannelli include:
- P1 Lighting Panels: disponibili nelle configurazioni max 250 A e 400 A, pannelli assemblati in fabbrica e non assemblati e rompitori di derivazione da 15 A a 125 A.
- P2/P3 Lighting Panels: disponibili con configurazioni di interruttore principale fino a 600 A e capocorda principale 800 A e tipi di interruttore di derivazione da 15 A a 250 A.
- Pannelli di coordinamento: disponibili per esigenze di soluzioni fusibili e requisiti di larghezza ridotta.