Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori di sicurezza General Duty?

Gli interruttori di sicurezza General Duty offrono prestazioni affidabili per circuiti di alimentazione con una potenza nominale di 240 V AC o inferiore. Utilizzi questi switch in applicazioni con requisiti di servizio standard e condizioni di servizio tipiche.

Le esigenze del progetto variano e richiedono configurazioni di switch specifiche per progetti poco ingombranti o un cablaggio ampio. La nostra linea ampliata di interruttori di sicurezza General Duty risolve questa sfida offrendo diverse opzioni che si adattano ai requisiti specifici del suo progetto.

Le serie di switch GD aggiornate sono le seguenti:

• Serie GD Compact

• Serie GD Plus

• Serie GD MAX

Principali vantaggi

Semplifica l'installazione

Tragga vantaggio dall'aumento dello spazio di curvatura dei cavi e dalle distorsioni tangenziali con valori nominali 100-600 A. Questo design accelera l'installazione, rendendo il suo lavoro più facile ed efficiente.

Ottenga flessibilità

Scegli gli interruttori nelle versioni a 2 e 3 poli, disponibili con design fusibile e non fusibile. Scelga tra custodie di tipo 1 e 3R per soddisfare i suoi requisiti applicativi specifici.

Aumentare la sicurezza

Si affidi ai nuovi valori nominali di corrente di cortocircuito (SCCR) per interruttori di sicurezza non fusibili combinati con la linea di interruttori da 3VA. Diamo priorità alla sua sicurezza e precisione per tutta la durata del prodotto.

Funzionalità in primo piano