Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i centralini SB con connessione frontale?

I centralini Siemens SB con connessione frontale offrono una distribuzione dell'alimentazione robusta e modulare con una potenza nominale di 400 A—6000 A. L'accesso solo frontale semplifica i layout e riduce i costi di installazione, mentre il design UL 891 e NEMA PB‑2 garantisce prestazioni affidabili in strutture esigenti.

Portafoglio:

  • SB1: applicazioni in spazio limitato, fino a 2000 A
  • SB2: capacità e opzioni aggiunte, fino a 4000A
  • SB3: configurazioni personalizzate, fino a 6000A

Principali vantaggi

Ottimizza l'impronta

Si monti direttamente contro una parete con tutte le terminazioni accessibili dalla parte anteriore, eliminando lo spazio posteriore per i locali elettrici ristretti.

Accelera l'installazione

Le sezioni modulari e le opzioni integrate in fabbrica semplificano i layout, riducono il cablaggio e riducono i tempi e i costi di installazione nelle nuove costruzioni e negli ammodernamenti.

Scalare la potenza in modo sicuro

Copertura 400A—6000A con conformità UL 891 e NEMA PB‑2, custodie opzionali di tipo 3R e rinforzo bus fino a 200 kA per ambienti ad alto rischio di guasti

Funzionalità in primo piano