Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché 8US?

Costruzione semplificata della distribuzione dell'energia

Più è facile assemblare e collegare sistemi e dispositivi per la distribuzione dell'energia elettrica, più velocemente e in modo flessibile può rispondere alle esigenze dei clienti. L'assemblaggio e la configurazione semplificati aiutano gli installatori e i costruttori di pannelli a ridurre i tempi di installazione ottimizzando allo stesso tempo lo spazio nell'armadio di controllo.

Il sistema a sbarre 8US consente una rapida integrazione dei componenti elettrotecnici nei sistemi di distribuzione. Il suo design modulare da 60 mm riduce al minimo il cablaggio, consente di risparmiare spazio e presenta contatti di montaggio rapido con sostegni longitudinali per un'installazione rapida e sicura.

Prodotto Fastbus System.

Assemblaggio più rapido e semplice

Il sistema modulare a barre collettrici riduce il cablaggio, fa risparmiare spazio e consente una rapida installazione con alimentatori di carico già montati e contatti per il montaggio rapido, contribuendo a velocizzare la costruzione dei pannelli e l'assemblaggio della distribuzione dell'alimentazione.

Distribuzione flessibile dell'energia

Supporta le barre collettrici per correnti fino a 1.400 A, facilitando l'adattamento ai diversi requisiti di alimentazione. Il suo design modulare semplifica la configurazione per un'ampia gamma di applicazioni dell'armadio di controllo.

Costi inferiori, affidabilità globale

Ridurre i costi di installazione con il fissaggio meccanico e il contatto elettrico in un unico passaggio. Il design sicuro e poco ingombrante e l'idoneità globale lo rendono ideale per gli armadi di controllo per la progettazione di macchine e sistemi.

Funzionalità presentate