Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

LemonTree.Connect for Polarion è gestito da LieberLieber Software

LieberLieber supporta i clienti nella loro trasformazione digitale con una comprovata esperienza in Model-Based Systems Engineering (MBSE). Consentiamo a settori come quello automobilistico, energetico e del Software di passare dallo sviluppo basato sui documenti a quello basato su modelli, creando un'unica fonte di verità per l'intero ciclo di vita. Con soluzioni come LemonTree e LemonTree.connect per Polarion, garantiamo una perfetta integrazione di requisiti, progettazione e test.

Perché MBSE olistico con Polarion ed Enterprise Architect?

Le aziende che si occupano di ingegneria dei sistemi e del software (automobilistico, aerospaziale, difesa, trasporti, IT e MedTech) devono affrontare una complessità dei sistemi in rapida crescita. I team distribuiti spesso lavorano con strumenti isolati, mentre i requisiti normativi e di conformità continuano a crescere. Allo stesso tempo, spesso manca un thread digitale coerente, il che rende difficile tenere traccia delle modifiche, delle decisioni e delle dipendenze nell'intero ciclo di vita del sistema e del prodotto.

MBSE olistico

Vantaggi

  • Innovazione più rapida attraverso una gestione coerente delle modifiche garantendo una perfetta integrazione di requisiti, progettazione e test.
  • Rischi ridotti grazie alla tracciabilità completa grazie alla creazione di un'unica fonte di verità durante l'intero ciclo di vita.
  • Maggiore efficienza e qualità in progetti di sviluppo complessi resi possibili da processi di sviluppo basati su modelli.

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

LieberLieber: Modellazione per la terapia protonica contro il cancro

IBA, leader mondiale nella tecnologia degli acceleratori di particelle, ora automatizza l'integrazione di modelli e requisiti utilizzando Lemontree.connect Polarion Automation.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Tracciabilità end-to-end per soddisfare gli standard di sicurezza

Gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 26262, richiedono la gestione delle modifiche e della configurazione per tutti gli artefatti relativi allo sviluppo. I modelli sono ora parte integrante dello sviluppo di sistemi meccatronici legati alla sicurezza. Lemontree.connect stabilisce la piena trasparenza nel processo MBSE.