Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX è gestito da LEAM Technologies

LEAM Technologies è una start-up che è stata scorporata dall'Università tecnica di Monaco. Offrono una soluzione industriale basata sull'edge per estendere le stampanti 3D di grande formato con monitoraggio della temperatura e controllo attivo. Ciò rende possibile la lavorazione di plastiche tecnicamente impegnative come il PEEK o simili con stampanti 3D di grande formato in primo luogo. La tecnologia è utilizzata principalmente nei settori dell'energia, automobilistico, aerospaziale e dell'ingegneria meccanica generale.

Perché Migliora l'adesione degli strati in AM di grande formato?

DEMEX risolve il problema dell'adesione insufficiente degli strati nella produzione additiva di grande formato. Il sistema utilizza la luce generata da LED ad alta potenza per riscaldare il substrato localmente. La luce è focalizzata in un punto davanti all'ugello. La temperatura ottimale per l'incollaggio degli strati è garantita all'interfaccia senza rischiare la stabilità. Grazie alla luce visibile ad ampio spettro, DEMEX evita le norme di sicurezza laser.
Le parti stampate con DEMEX mostrano proprietà isotrope per la resistenza alla trazione poiché la debole interfaccia tra gli strati viene eliminata. La tecnologia può essere utilizzata con qualsiasi polimero termoplastico ed è rilevante per applicazioni impegnative, in cui vengono lavorati PEEK, PEI, PESU o altri polimeri ad alte prestazioni.
DEMEX è retrofittabile su qualsiasi stampante 3D di grande formato nuova o esistente e si integra utilizzando interfacce di comunicazione standard.
Il prodotto LEAM su Siemens Industrial Edge amplia la quota di valore dal controllo numerico Siemens all'Edge Computing e al software di garanzia della qualità nelle future macchine LFAM.

Punto di luce focalizzata generato da DEMEX

Vantaggi

  • Ottenere le proprietà isotrope delle parti
  • Stampa su superfici fredde
  • Monitora le temperature durante la stampa e conservale per un'analisi successiva

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Una stampante 3D di grande formato su cui installare DEMEX

L'hardware del sistema DEMEX