Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sustainable Lab Equipment - Siemens Circuit-breakers è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.
I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Monitoraggio del consumo di energia: interruttori automatici Siemens?

Köttermann fornisce consulenza su un'ampia gamma di possibili modifiche per rendere le strutture più efficienti sotto il profilo delle risorse. Un modo per risparmiare più energia è sostituire i vecchi elettrodomestici che consumano energia. I moderni apparecchi da laboratorio funzionano in modo più economico rispetto ai modelli precedenti. Gli interruttori automatici Siemens 5SL6 COM RCM con capacità di misurazione consentono, tra le altre caratteristiche, il monitoraggio diretto del consumo energetico dei singoli dispositivi nelle cappe fumarie da laboratorio. Gli sprechi energetici possono quindi essere sostituiti in modo specifico.
Per una maggiore sostenibilità nel funzionamento delle cabine fumarie, i controlli dell'aria di scarico Siemens consentono una gestione precisa dell'aria di scarico. Le cappe fumarie possono essere incorporate nei sistemi di gestione degli edifici tramite il sistema di automazione Desigo™. Il controllo e il monitoraggio centralizzati riducono significativamente il consumo di energia. Come innovazione unica, l'unità di controllo elettronica per armadi fumi TouchTronic può essere collegata direttamente a un sistema di controllo dell'aria di scarico Siemens.

Vantaggi

  • Sostituzione mirata di dispositivi ad alta intensità energetica
  • Identificazione più semplice delle cause dei malfunzionamenti

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti