Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.<br/>I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Comodo controllo delle cappe di aspirazione?

Il pannello di controllo multifunzione TouchTronic di Köttermann combina il controllo sicuro delle cappe fumarie e le funzioni di monitoraggio necessarie in modo ancora più efficiente per una gestione più semplice. Adattate ergonomicamente alle attività e ai processi nella cappa aspirante, tutte le funzioni possono essere azionate con una sola mano. Grazie al moderno pannello IPS, il touch screen chiaro e di facile lettura può essere utilizzato con guanti da laboratorio di diversi spessori. Basta un leggero tocco del dito per accedere all'impostazione desiderata: la superficie è corrispondentemente sensibile al tocco. Una caratteristica unica del nuovo TouchTronic è il display delle sostanze pericolose: in precedenza, le sostanze pericolose erano contrassegnate sulla cappa aspirante con una nota o un'etichetta, ma ora il display le mostra digitalmente. Gli utenti selezionano i simboli di avvertenza appropriati dai familiari regolamenti GHS (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) e inseriscono direttamente commenti aggiuntivi.

Köttermann Inhouse

Vantaggi

  • Ergonomico: tutte le funzioni delle cappe possono essere controllate semplicemente tramite TouchTronic
  • Veloce Elevata potenza di elaborazione durante il funzionamento
  • Funzioni di configurazione individuali adatte al suo lavoro
  • Touchscreen IPS Schermo ad alto contrasto, utilizzabile con guanti
  • Il display delle sostanze pericolose indica tutte le sostanze pericolose visibili utilizzate.
  • Semplifichi la sua vita lavorativa quotidiana

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati