Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.
I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Le cappe aspiranti estraggono aria condizionata ad alta intensità energetica dal laboratorio. Un design del prodotto ben congegnato aiuta a ridurre i costi operativi mantenendo lo stesso livello di sicurezza. La cappa aspirante Köttermann EcoPlus richiede un flusso d'aria ridotto grazie alla sua speciale tecnologia e design dell'aria. Con un flusso volumetrico costante consigliato di 275 m³/h per metro di larghezza della cappa fumi, la cappa a basso consumo energetico consuma circa il 30 percento in meno di aria di scarico rispetto a una cappa fumi standard sul mercato. Ciò consente di risparmiare fino a 1.000 euro di costi operativi all'anno. Il fulcro è l'esclusiva tecnologia del flusso, che riduce il flusso volumetrico d'aria soddisfacendo contemporaneamente tutti i requisiti di sicurezza. Gli standard sono di conseguenza elevati: nel test di robustezza per valutare le prestazioni delle cabine fumarie, l'esplosione di gas di prova dell'EcoPlus è inferiore del 70 per cento al valore limite richiesto dal BG RCI per le cabine fumarie.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Vantaggi

  • Riduce i costi operativi fino al 30 percento a seconda delle condizioni della stanza
  • Durata e sostenibilità grazie all'acciaio come materiale
  • Molto spazio per gli elettrodomestici grazie alla profondità interna particolarmente ampia
  • Apparecchiature personalizzate per gas, acqua ed elettricità
  • Sistema di scarico dell'aria con flusso ottimizzato

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Pianificazione pCon: decida quali caratteristiche avrà la sua futura cappa aspirante.