Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.
I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Utensili tuttofare per uso generale ?

Molti tipi diversi di attività di laboratorio e di laboratorio richiedono armadi di aspirazione adattabili. Ecco perché ascoltiamo attentamente e Le diamo consigli dettagliati. Per ogni applicazione, configuriamo una cappa aspirante in base alle sue esigenze specifiche in modo da poter lavorare in sicurezza. Il suo lavoro determina anche il tipo di cappa aspirante di cui ha bisogno. La cappa aspirante da banco Köttermann è la compagna perfetta se è alla ricerca di un tuttofare e lavora con solventi organici o acidi freddi o diluiti.

Cumiera da banco tipo fumi _Pharma

Vantaggi

  • Orientate alle esigenze: armadi fumi da laboratorio progettati in base alle sue applicazioni
  • Convenienza: consumo minimo con massima sicurezza
  • L'ampia profondità interna offre molto spazio per l'attrezzatura
  • Collegamenti di servizio laterali o anteriori per una facile presa di acqua, gas, ecc.
  • Profondità utile del piano di lavoro superiore alla media
  • Armadio fumi per soffitti bassi con esclusiva altezza di installazione ridotta (2250 mm)

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati