Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.
I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Armadi fumi Smart Köttermann con integrazione Siemens?

I laboratori moderni affrontano la sfida di armonizzare sicurezza, efficienza e sostenibilità. Un componente chiave di questo è il controllo sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico delle cappe fumarie. Con l'integrazione di componenti intelligenti Siemens nelle cappe fumarie Köttermann, è stata creata una soluzione olistica per ottimizzare e monitorare il consumo di energia negli ambienti di laboratorio. Köttermann combina i più elevati standard di sicurezza con l'automazione intelligente degli edifici Siemens, per una tecnologia di laboratorio «Made in Germany» a prova di futuro.

La richiesta di una gestione precisa dell'aria guida continuamente lo sviluppo di tecnologie per edifici intelligenti. I componenti modulari Siemens, dal sistema VAV e dall'ammortizzatore agli interruttori automatici, ai sensori di presenza e a ghigliottina e alla connessione al sistema di edifici intelligenti Desigo CC, creano un sistema flessibile, sicuro e collegato in rete. Tutte le funzioni possono essere controllate digitalmente in modo intuitivo tramite il pannello di controllo delle cappe elettriche TouchTronic di Köttermann.

25523-Köttermann-Bildzusammenstellung-Laborabzug

Vantaggi

  • Controllo variabile del flusso volumetrico: tecnologia dell'aria ottimizzata con segnali visivi e acustici.
  • Costi operativi ridotti: il controllo automatico del flusso di volume e lo spegnimento temporizzato della presa consentono di risparmiare energia, anche durante la notte e nei fine settimana.
  • Massima sicurezza: grazie alla funzione di chiusura automatica dell'anta (AutoProtect) e al monitoraggio degli allarmi e della temperatura.
  • Monitoraggio intelligente: registrazione precisa dei flussi d'aria, della posizione dell'anta, della presenza, del consumo di energia e degli stati operativi. Non è richiesta alcuna unità operativa aggiuntiva: tutte le funzioni possono essere controllate centralmente tramite Köttermann TouchTronic.
  • Rete a prova di futuro: semplice integrazione nel sistema di gestione degli edifici Siemens Desigo CC.

Capacità in evidenza

Case Study

111224_KoettermannRepha_Web-9

Repha Biofarmaceutici

Le crescenti esigenze spaziali hanno portato a una riprogettazione completa delle strutture di laboratorio di Repha. Il progetto è stato avviato rapidamente e a breve
coordinamento con architetti e progettisti di laboratorio.