Perché Approfondimenti accurati e convenienti sulla qualità dell'acqua in laboratorio?
KETOS è unico rispetto a qualsiasi altra strumentazione per la qualità dell'acqua sul mercato poiché è in grado di fornire ai clienti l'autocalibrazione eliminando la necessità di interventi manuali, la flessibilità di scambiare/aggiungere/rimuovere parametri all'interno di un sistema, controllare la frequenza dei test e operare con un servizio basato su menu di oltre 36 parametri tra cui scegliere e soddisfare le proprie esigenze fluttuanti. KETOS ha sviluppato su misura oltre 48 metodi per rilevare con precisione accurata in laboratorio acque superficiali, acqua potabile, acque reflue, acque sotterranee, acqua prodotta, acqua di processo e altro ancora. Con la sua tecnologia rivoluzionaria nell'automazione al 100% del campionamento, del rilevamento, della comunicazione bidirezionale, dell'analisi, del sistema di allerta precoce e delle informazioni di intelligenza artificiale fruibili, KETOS è in grado di fornire dati sempre e ovunque a portata di mano. KETOS rimuove i costi generali di manutenzione e assistenza, aumento delle conoscenze, riparazioni, pezzi di ricambio, acquisto di materiali di consumo o preoccupazione per i budget di acquisto e proprie attrezzature costose e ad alta intensità di manodopera.
Vantaggi
- 300%-400% Miglioramento della visibilità dei dati rispetto ai test con sonda e manuali
- Min. 40% di efficienza della manodopera ottenuta con il campionamento manuale e la calibrazione eliminati
- 0 violazioni della conformità se monitorate da KETOS SHIELD, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con avvisi precoci
- Laboratorio, manodopera, materiale, regolamentazione, prevenzione dei tempi di fermo degli impianti - Risparmi operativi
- Gestione completa dei dati con KETOS + dati di terze parti per informazioni fruibili
- Riduzione della CO2, aumento del riutilizzo dell'acqua, rifornimento delle falde acquifere, efficienza del trattamento