Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Robot accuracy consulting è gestito da iSiOS

Isios GmbH è una società di ingegneria specializzata in automazione industriale e robotica, con un'esperienza di base nella calibrazione robotica CNC avanzata. Forniamo soluzioni sofisticate per migliorare significativamente la precisione e le prestazioni dei robot industriali. Utilizzando sistemi di misurazione precisi e software proprietari, Isios identifica e compensa gli errori geometrici e cinematici, garantendo la massima precisione di posizionamento. Questa capacità è fondamentale per una produzione ad alta precisione, per ridurre i tassi di scarto e migliorare la qualità complessiva della produzione. I nostri servizi di calibrazione e i nostri sistemi di ricalibrazione consentono alle aziende di massimizzare l'efficienza e l'affidabilità dei loro sistemi robotici, portando a risultati superiori in applicazioni impegnative.

Perché Rendi accurata la sua applicazione robotica!?

Isios migliora la precisione assoluta dei robot industriali misurando e compensando le deviazioni utilizzando modelli complessi.
Oltre ai servizi di calibrazione, Isios offre sistemi di ricalibrazione che consentono ai clienti di monitorare e ripristinare l'accuratezza dei propri sistemi in modo indipendente. Il portafoglio include anche la calibrazione di assi esterni (come piste lineari o posizionatori come tavole rotative e inclinabili) e la determinazione precisa del punto centrale dell'utensile, ad esempio sui mandrini di fresatura.
Isios fornisce una consulenza completa su tutti gli aspetti della precisione dei robot e dei processi. I clienti esigenti di tutto il mondo si affidano a queste soluzioni, soprattutto per applicazioni che in precedenza richiedevano macchinari personalizzati specializzati.

Hardware di misurazione Isios su una colonna

Vantaggi

  • Precisione senza pari: va oltre i limiti tipici dei robot. Affronta attività ad alta precisione un tempo riservate a costose macchine utensili.
  • Nessun nuovo insegnamento: recupera rapidamente da arresti anomali o swap. Nessuna regolazione manuale della posa che richiede tempo.
  • Monitoraggio proattivo: individua la deriva di precisione prima che colpisca le sue parti.
  • Perfetta integrazione con SINUMERIK: compensazione in tempo reale senza hardware aggiuntivo. Controllo completo tramite SINUMERIK Operate.

Capacità in evidenza